บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน
มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความหนาของใบ | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | จบ | วัสดุ | รูปทรงบาน | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580.4095 ฿ - 580.4095 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
183.1754 ฿ - 183.1754 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
78.5777 ฿ - 78.5777 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
62.8907 ฿ - 62.8907 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
235.9829 ฿ - 235.9829 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
แผ่นโครม
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
53.7757 ฿ - 53.7757 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.157 in
4.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
59.0537 ฿ - 59.0537 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
215.4462 ฿ - 215.4462 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
6
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
56.2429 ฿ - 56.2429 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
4
|
ผิวด้าน
|
PA 6
|
สีเหลี่ยม
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
161.9382 ฿ - 161.9382 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.098 in
2.5 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
6
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
244.6741 ฿ - 244.6741 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
2
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.366 in
60.1 mm
|
||
72.5055 ฿ - 72.5055 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
กระจก
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
71.4213 ฿ - 71.4213 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.256 in
6.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
4
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
1.76 in
44.7 mm
|
||
171.7671 ฿ - 180.8063 ฿ | 986 มีในสต็อก |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
พ่นสี
|
GF PA
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
45.7002 ฿ - 48.1094 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
6
|
เงา
|
สแตนเลส
|
มุม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
86.3453 ฿ - 90.8917 ฿ | 24228 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
259.277 ฿ - 272.9205 ฿ | 126 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
พ่นสีดำ
|
เหล็กกล้า;สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
184.5407 ฿ - 194.2536 ฿ | 300 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
แผ่นสังกะสี
|
เหล็กกล้า
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
70.7253 ฿ - 70.7253 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
22.2812 ฿ - 22.2812 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ