Menu Search

บานพับทรงใบไม้ - สลักเกลียวหนึ่งด้านและสกรูหัวจมอีกด้าน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์บานพับทรงใบไม้นี้ยึดด้วยสลักเกลียวตัวผู้บนด้านหนึ่งและสกรูหัวจมบนด้านตรงข้าม กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เรียกอีกอย่างว่าบานพับทรงใบไม้ยึดบนพื้นผิวหรือบานพับแบบยกขึ้นที่มาในวัสดุที่หลากหลายที่เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาของใบ ความยาวโดยรวม สี ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม ขนาดรูยึดสูงสุด สั่งซื้อ
196.8279 ฿ - 218.0875 ฿ 4010 มีในสต็อก
5.0 mm
40.0 mm
สีดำ
9.0 mm
40.0 mm
222.8882 ฿ - 246.9674 ฿ 7075 มีในสต็อก
9.0 mm
40.0 mm
สีดำ
9.0 mm
40.0 mm
161.2333 ฿ - 178.6514 ฿ 30528 มีในสต็อก
6.0 mm
50.0 mm
สีดำ
12 mm
50.0 mm
199.2327 ฿ - 220.7555 ฿ 60 มีในสต็อก
50.0 mm
สีดำ
11.0 mm
50.0 mm
229.9955 ฿ - 254.8421 ฿ 148 มีในสต็อก
6.0 mm
50.0 mm
สีเงิน
11.0 mm
50.0 mm
222.8792 ฿ - 246.9629 ฿ 1860 มีในสต็อก
5.0 mm
40.0 mm
โครม
9.0 mm
40.0 mm
152.2253 ฿ - 168.6708 ฿ 9844 มีในสต็อก
5.0 mm
40.0 mm
สีดำ
9.0 mm
40.0 mm
181.4979 ฿ - 201.1066 ฿ 3342 มีในสต็อก
5.0 mm
40.0 mm
สีดำ
9.0 mm
40.0 mm
196.8056 ฿ - 218.0652 ฿ 45 มีในสต็อก
5.0 mm
40.0 mm
โครม
9.0 mm
40.0 mm
บานพับปีกสั้นและยาว - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; สีดำ; สังกะสีอัลลอย

299122E

ช่วงราคา
218.0875 ฿ - 196.8279 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • วัสดุตะขอ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
บานพับปีกสั้นและยาว - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; สีดำ; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

299121E

ช่วงราคา
246.9674 ฿ - 222.8882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    9.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับปีกสั้นและยาว - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; ความกว้างโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; สีดำ; โพลีเอไมด์

199202E

ช่วงราคา
178.6514 ฿ - 161.2333 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    6.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    12 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • วัสดุตะขอ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

099122E

ช่วงราคา
220.7555 ฿ - 199.2327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • วัสดุตะขอ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    สีดำ
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

099112E

ช่วงราคา
254.8421 ฿ - 229.9955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    6.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • วัสดุตะขอ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
บานพับปีกสั้นและยาว - ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

299111E

ช่วงราคา
246.9629 ฿ - 222.8792 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • วัสดุตะขอ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม : 40.0 mm | 1.575 in; ความหนาโดยรวม : 9.0 mm | 0.354 in; ความกว้างโดยรวม : 40.0 mm | 1.575 in; สีดำ

299202E

ช่วงราคา
168.6708 ฿ - 152.2253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9844 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม : 40.0 mm | 1.575 in; ความหนาโดยรวม : 9.0 mm | 0.354 in; ความกว้างโดยรวม : 40.0 mm | 1.575 in; สีดำ

299201E

ช่วงราคา
201.1066 ฿ - 181.4979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3342 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม : 40.0 mm | 1.575 in; ความหนาโดยรวม : 9.0 mm | 0.354 in; ความกว้างโดยรวม : 40.0 mm | 1.575 in; โครม

299112E

ช่วงราคา
218.0652 ฿ - 196.8056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • วัสดุตะขอ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์