Menu Search

บานพับทรงใบไม้ - ตัวยึดแบบอินเสิร์ทเกลียวสลักเกลียวตัวผู้

มีในสต็อก

บานพับแบบใบไม้ที่ทำจากโลหะล้วนนั้นเหมาะสำหรับใช้ยึดกับประตูที่ยึดแบบฝังที่มีการติดตั้งแกนเชื่อมแบบเกลียวไว้

บานพับมีมุมหมุนสูงสุด 180 องศา และสามารถยึดด้วยสกรูโดยใช้แกนยึดแบบเกลียวขนาด M5, M6 และ M8

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์หล่อ และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ผิวด้าน เคลือบสีฝุ่น และสแตนเลส
  • รูปทรงของใบ: สี่เหลี่ยมหรือสีเหลี่ยมจัตุรัส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม จำนวนรูยึด วัสดุ ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
226.2924 ฿ - 226.2924 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
40.0 mm
4
สแตนเลส
9.0 mm
40.0 mm
350.4587 ฿ - 350.4587 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
51.0 mm
4
สแตนเลส
12.0 mm
51.0 mm
262.5473 ฿ - 262.5473 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
60.0 mm
4
สแตนเลส
15.0 mm
60.0 mm
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความหนาโดยรวม - 9.0 mm | 0.354 in ; สแตนเลส

20042134

ช่วงราคา
226.2924 ฿ - 226.2924 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    40.0 mm
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M5
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 51.0 mm | 2.008 in ; ความกว้างโดยรวม - 51.0 mm | 2.008 in ; ความหนาโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in ; สแตนเลส

20042127

ช่วงราคา
350.4587 ฿ - 350.4587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    51.0 mm
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M6
  • ความหนาของใบ
    6.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    51.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    51.0 mm
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความหนาโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in ; สแตนเลส

20042110

ช่วงราคา
262.5473 ฿ - 262.5473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    60.0 mm
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M8
  • ความหนาของใบ
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    60.0 mm