บานพับแบบใบไม้ที่ทำจากโลหะล้วนนั้นเหมาะสำหรับใช้ยึดกับประตูที่ยึดแบบฝังที่มีการติดตั้งแกนเชื่อมแบบเกลียวไว้
บานพับมีมุมหมุนสูงสุด 180 องศา และสามารถยึดด้วยสกรูโดยใช้แกนยึดแบบเกลียวขนาด M5, M6 และ M8
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | วัสดุ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.536 ฿ - 88.536 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.126 in
54.0 mm
|
4
|
Zamak
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
350.4587 ฿ - 350.4587 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.008 in
51.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
262.5473 ฿ - 262.5473 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
226.2924 ฿ - 226.2924 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
180.8777 ฿ - 180.8777 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
142.6864 ฿ - 142.6864 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
143.2843 ฿ - 143.2843 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.457 in
11.6 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
132.2775 ฿ - 132.2775 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.457 in
11.6 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
205.9341 ฿ - 205.9341 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.543 in
90.0 mm
|
6
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
149.8964 ฿ - 149.8964 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.543 in
90.0 mm
|
6
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.461 in
11.7 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
96.3393 ฿ - 96.3393 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.008 in
51.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
53.4678 ฿ - 53.4678 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ