Menu Search

บานพับทรงใบไม้ - ตัวยึดผ่านรูพร้อมแผ่นปิด

มีในสต็อก

เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์บานพับแบบใบไม้ที่ออกแบบให้มีรูระลุและมีแผ่นปิด แผ่นปิดจะเป็นตัวปกป้องสกรูที่ใช้ยึดบานพับ พร้อมกับทำให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม

บานพับสามารถปรับได้มากถึง 5 มม. และมีมุมหมุนสูงสุดของบานพับที่กว้าง 165 หรือ 180 องศา บานพับแบบใบไม้เหล่านี้ทำให้สามารถถอดประตูได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

  • ชุดจับยึดขนาด M5 ทำจากสแตนเลส AISI 304
  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ 6 (PA) และสังกะสีอัลลอยด์หล่อ
  • ตัวเลือกพื้นผิว: สีดำด้านและผิวกระจก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก หมุนได้สูงสุด ความยาวโดยรวม จำนวนรูยึด วัสดุ ความหนาโดยรวม รูปทรงบาน ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
240.5739 ฿ - 240.5739 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
180
86.0 mm
8
สังกะสีอัลลอย
14.5 mm
สีเหลี่ยม
80.0 mm
95.1793 ฿ - 95.1793 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
180
49.0 mm
4
สังกะสีอัลลอย
20.0 mm
สีเหลี่ยม
44.0 mm
138.5594 ฿ - 138.5594 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
180
63.0 mm
8
สังกะสีอัลลอย
11.5 mm
สีเหลี่ยม
60.0 mm
372.093 ฿ - 372.093 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
180
104.0 mm
8
สังกะสีอัลลอย
17.0 mm
สีเหลี่ยม
100.0 mm
43.0009 ฿ - 43.0009 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
180
41.0 mm
4
PA6
14.5 mm
สีเหลี่ยม
41.0 mm
56.5106 ฿ - 56.5106 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
180
58.0 mm
4
PA6
20.8 mm
สีเหลี่ยม
58.0 mm
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 86.0 mm | 3.386 in ; ความกว้างโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความหนาโดยรวม - 14.5 mm | 0.571 in ; สังกะสีอัลลอย

20034030

ช่วงราคา
240.5739 ฿ - 240.5739 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    80.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    86.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    80.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    14.5 mm
  • จำนวนรูยึด
    8
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 49.0 mm | 1.929 in ; ความกว้างโดยรวม - 44.0 mm | 1.732 in ; ความหนาโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; สังกะสีอัลลอย

20034009

ช่วงราคา
95.1793 ฿ - 95.1793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    49.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    49.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    44.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    20.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 63.0 mm | 2.48 in ; ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความหนาโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; สังกะสีอัลลอย

20034047

ช่วงราคา
138.5594 ฿ - 138.5594 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    60.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    63.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    60.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    11.5 mm
  • จำนวนรูยึด
    8
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 104.0 mm | 4.094 in ; ความกว้างโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ความหนาโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in ; สังกะสีอัลลอย

20034023

ช่วงราคา
372.093 ฿ - 372.093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    100.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    104.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    100.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    17.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    8
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 41.0 mm | 1.614 in ; ความกว้างโดยรวม - 41.0 mm | 1.614 in ; ความหนาโดยรวม - 14.5 mm | 0.571 in ; PA 6

20034061

ช่วงราคา
43.0009 ฿ - 43.0009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    41.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    41.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    14.5 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
  • หมุนได้สูงสุด
    180
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 58.0 mm | 2.283 in ; ความกว้างโดยรวม - 58.0 mm | 2.283 in ; ความหนาโดยรวม - 20.8 mm | 0.819 in ; PA 6

20034054

ช่วงราคา
56.5106 ฿ - 56.5106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    58.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    58.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    20.8 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
  • หมุนได้สูงสุด
    180