Menu Search

ขาตั้งปรับระดับ - มีที่ใส่สลัก/ทรงต่ำ

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับฟุตยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนโลหะเป็นโซลูชันที่ทนทานสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง ขาตั้งเหล่านี้มีการหมุนแบบเอียงมุมและสลักเกลียวที่ผลิตขึ้นเพื่อความแม่นยำและความแข็งแรงของเกลียว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน สี ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
1,972.8615 ฿ - 2,186.0011 ฿ 31 มีในสต็อก
M12
แกนพลาสติก
โครม
125.0 mm
55.0 mm
1,297.0585 ฿ - 1,437.1884 ฿ 16 มีในสต็อก
M10
แกนพลาสติก
โครม
75.0 mm
38.0 mm
3,925.1238 ฿ - 4,349.1677 ฿ 16 มีในสต็อก
M16
แกนพลาสติก
โครม
150.0 mm
70.0 mm
1,894.9174 ฿ - 2,099.6245 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
แกนพลาสติก
โครม
160.0 mm
55.0 mm
3,512.4883 ฿ - 3,891.9608 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
แกนพลาสติก
โครม
75.0 mm
70.0 mm
4,495.5885 ฿ - 4,981.2649 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
แกนพลาสติก
โครม
200.0 mm
70.0 mm
1,244.3179 ฿ - 1,378.7415 ฿ 72 มีในสต็อก
M8
แกนพลาสติก
โครม
60.0 mm
38.0 mm
5,775.3092 ฿ - 6,399.2327 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
แกนพลาสติก
โครม
150.0 mm
100.0 mm
1,804.5834 ฿ - 1,999.533 ฿ 24 มีในสต็อก
M12
แกนพลาสติก
โครม
75.0 mm
55.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ความยาวเกลียว - 125.0 mm | 4.921 in ; สี - โครม

462444

ช่วงราคา
2,186.0011 ฿ - 1,972.8615 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    55.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ความยาวเกลียว
    125.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ; สี - โครม

462442

ช่วงราคา
1,437.1884 ฿ - 1,297.0585 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ; สี - โครม

462447

ช่วงราคา
4,349.1677 ฿ - 3,925.1238 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ความยาวเกลียว - 160.0 mm | 6.299 in ; สี - โครม

462445

ช่วงราคา
2,099.6245 ฿ - 1,894.9174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    55.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ความยาวเกลียว
    160.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ; สี - โครม

462446

ช่วงราคา
3,891.9608 ฿ - 3,512.4883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ; สี - โครม

462448

ช่วงราคา
4,981.2649 ฿ - 4,495.5885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ความยาวเกลียว
    200.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความยาวเกลียว - 60.0 mm | 2.362 in ; สี - โครม

462441

ช่วงราคา
1,378.7415 ฿ - 1,244.3179 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ความยาวเกลียว
    60.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ; สี - โครม

462449

ช่วงราคา
6,399.2327 ฿ - 5,775.3092 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ; สี - โครม

462443

ช่วงราคา
1,999.533 ฿ - 1,804.5834 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    55.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm