ขาตั้งปรับระดับฟุตยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนโลหะเป็นโซลูชันที่ทนทานสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง ขาตั้งเหล่านี้มีการหมุนแบบเอียงมุมและสลักเกลียวที่ผลิตขึ้นเพื่อความแม่นยำและความแข็งแรงของเกลียว
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ประเภทของฐาน | สี | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 มีในสต็อก |
M8
|
Swivel
|
โครม
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
Swivel
|
โครม
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
Swivel
|
โครม
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
Swivel
|
โครม
|
7.874 in
200.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
Metal Swivel
|
โครม
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
Swivel
|
โครม
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 31 มีในสต็อก |
M12
|
Swivel
|
โครม
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 16 มีในสต็อก |
M10
|
Swivel
|
โครม
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
Metal Swivel
|
โครม
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 35 มีในสต็อก |
M10
|
Swivel
|
โครม
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 24 มีในสต็อก |
M12
|
Swivel
|
โครม
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 28 มีในสต็อก |
M8
|
Swivel
|
โครม
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 16 มีในสต็อก |
M16
|
Swivel
|
โครม
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
Swivel
|
โครม
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
Swivel
|
โครม
|
6.299 in
160.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 32 มีในสต็อก |
M12
|
Swivel
|
โครม
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ