Menu Search

ขาตั้งปรับระดับ - มีที่ใส่สลัก/ทรงต่ำ

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับฟุตยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนโลหะเป็นโซลูชันที่ทนทานสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง ขาตั้งเหล่านี้มีการหมุนแบบเอียงมุมและสลักเกลียวที่ผลิตขึ้นเพื่อความแม่นยำและความแข็งแรงของเกลียว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน สี ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
48 มีในสต็อก
M8
Swivel
โครม
60.0 mm
38.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
Swivel
โครม
150.0 mm
80.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
Swivel
โครม
150.0 mm
100.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
Swivel
โครม
200.0 mm
70.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
Metal Swivel
โครม
150.0 mm
70.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
Swivel
โครม
75.0 mm
70.0 mm
31 มีในสต็อก
M12
Swivel
โครม
125.0 mm
55.0 mm
16 มีในสต็อก
M10
Swivel
โครม
75.0 mm
38.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
Metal Swivel
โครม
150.0 mm
100.0 mm
35 มีในสต็อก
M10
Swivel
โครม
75.0 mm
50.0 mm
24 มีในสต็อก
M12
Swivel
โครม
75.0 mm
55.0 mm
28 มีในสต็อก
M8
Swivel
โครม
60.0 mm
50.0 mm
16 มีในสต็อก
M16
Swivel
โครม
150.0 mm
70.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
Swivel
โครม
150.0 mm
100.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
Swivel
โครม
160.0 mm
55.0 mm
32 มีในสต็อก
M12
Swivel
โครม
150.0 mm
60.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความยาวเกลียว - 60.0 mm | 2.362 in ; สี - โครม

462441


ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
  • ความยาวเกลียว
    60.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ประเภทตัวยึด:แกนเกลียว ; ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก - 1750.0 kg ; ความสูงโดยรวม - 181.0 mm | 7.126 in ; ความยาวเกลียว:150.0 mm | 5.906 in

550104


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    80.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ; สี - โครม

462449


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ; สี - โครม

462448


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
  • ความยาวเกลียว
    200.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ; สี - โครม

462451


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    Metal Swivel
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ; สี - โครม

462446


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ความยาวเกลียว - 125.0 mm | 4.921 in ; สี - โครม

462444


ระดับสินค้าคงคลัง
31 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    55.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
  • ความยาวเกลียว
    125.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ; สี - โครม

462442


ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ; สี - โครม

462453


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    Metal Swivel
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ประเภทตัวยึด:แกนเกลียว ; ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก - 500.0 kg ; ความสูงโดยรวม - 97.0 mm | 3.819 in ; ความยาวเกลียว:75.0 mm | 2.953 in

550102


ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ; สี - โครม

462443


ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    55.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ประเภทตัวยึด:แกนเกลียว ; ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก - 300.0 kg ; ความสูงโดยรวม - 82.0 mm | 3.228 in ; ความยาวเกลียว:60.0 mm | 2.362 in

550101


ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
  • ความยาวเกลียว
    60.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ; สี - โครม

462447


ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ประเภทตัวยึด:แกนเกลียว ; ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก - 2500.0 kg ; ความสูงโดยรวม - 189.0 mm | 7.441 in ; ความยาวเกลียว:150.0 mm | 5.906 in

550105


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ความยาวเกลียว - 160.0 mm | 6.299 in ; สี - โครม

462445


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    55.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
  • ความยาวเกลียว
    160.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ประเภทตัวยึด:แกนเกลียว ; ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก - 1250.0 kg ; ความสูงโดยรวม - 175.0 mm | 6.89 in ; ความยาวเกลียว:150.0 mm | 5.906 in

550103


ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    60.0 mm
  • สี
    โครม
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm