Menu Search

ขาตั้งปรับระดับ - ยึดด้วยสลักเกลียว/ฐานหมุน/พลาสติก

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน ความยาวเกลียว ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
436.4917 ฿ - 483.6464 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
แกนพลาสติก
75.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
384.3713 ฿ - 425.8954 ฿ 111 มีในสต็อก
M10
แกนพลาสติก
75.0 mm
500.0 kg
55.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462404

ช่วงราคา
483.6464 ฿ - 436.4917 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    55.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462403

ช่วงราคา
425.8954 ฿ - 384.3713 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    55.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก