Menu Search

บานพับถอดแยกได้ - ยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

บานพับธงแบบยกถอดได้มีตัวอุปกรณ์เป็นเหล็กกล้ารีดสองส่วนพร้อมฝาครอบทรงกลมและแหวนรองทองเหลือง นอกจากนี้บานพับยังมีพินแบบตายตัวด้วย

บานพับธงเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้กับเฟรมที่ยึดไว้ด้วยสกรูเพื่อให้ชิ้นส่วนมีความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น และบานพับสามารถติดตั้ง "ตามถนัด" ได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถติดตั้งบานพับที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้

  • วัสดุ: เหล็กกล้าและสแตนเลส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด ความยาวโดยรวม วัสดุ ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
67.406 ฿ - 67.406 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
14.0 mm
80.0 mm
เหล็กกล้า
4.0 mm
35.0 mm
302.184 ฿ - 302.184 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
16.0 mm
121.3 mm
สแตนเลส
1.8 mm
70.4 mm
466.094 ฿ - 490.622 ฿ 1577 มีในสต็อก
6.8 mm
60.0 mm
9.0 mm
60.0 mm
1,327.569 ฿ - 1,397.443 ฿ 408 มีในสต็อก
6.8 mm
140.0 mm
9.0 mm
63.0 mm
967.518 ฿ - 1,018.443 ฿ 536 มีในสต็อก
6.8 mm
150.0 mm
9.0 mm
150.0 mm
291.642 ฿ - 291.642 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
16.0 mm
115.0 mm
สแตนเลส
3.0 mm
35.0 mm
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม - 35.0 mm | 1.378 in ; ความหนาโดยรวม - 4.0 mm | 0.157 in; เหล็กกล้า

20034498

ช่วงราคา
67.406 ฿ - 67.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    4.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    4.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    35.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    14.0 mm
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 121.3 mm | 4.776 in ; ความกว้างโดยรวม - 70.4 mm | 2.772 in ; ความหนาโดยรวม - 1.8 mm | 0.071 in; สแตนเลส

20043087

ช่วงราคา
302.184 ฿ - 302.184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    1.8 mm
  • ความยาวโดยรวม
    121.3 mm
  • ความหนาโดยรวม
    1.8 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    70.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    16.0 mm
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; ;

1599406E

ช่วงราคา
490.622 ฿ - 466.094 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1577 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    4.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    60.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.8 mm
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 140.0 mm | 5.512 in; ความกว้างโดยรวม - 63.0 mm | 2.48 in; ;

1599404E

ช่วงราคา
1,397.443 ฿ - 1,327.569 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
408 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    4.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    63.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.8 mm
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 150.0 mm | 5.906 in; ความกว้างโดยรวม - 150.0 mm | 5.906 in; ;

1599405E

ช่วงราคา
1,018.443 ฿ - 967.518 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    4.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    150.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.8 mm
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 115.0 mm | 4.528 in ; ความกว้างโดยรวม - 35.0 mm | 1.378 in ; ความหนาโดยรวม - 3.0 mm | 0.118 in; สแตนเลส

20043094

ช่วงราคา
291.642 ฿ - 291.642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    3.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    115.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    3.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    35.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    16.0 mm