Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
บานพับถอดแยกได้ยึดด้วยสกรูมีฟังก์ชั่นที่ยกออกง่ายเพื่อช่วยให้สามารถถอดประตูที่ยึดแบบฝังออกได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะล้วนจะมีตัวเลือกวัสดุต่างๆ ให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและพื้นผิวต่างๆ
บานพับเหล่านี้มีมุมหมุนที่มากสุดที่กว้าง 180 องศาและสามารถยึดได้ทั้งด้านซ้ายหรือขวา บานพับทรงใบไม้ได้รับการออกแบบให้มีรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถยึดด้วยสกรูเข้ากับเฟรมได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | สี | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.829 ฿ - 135.829 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.52 in
64.0 mm
|
สีดำ
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 38.401 ฿ - 38.401 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.004 in
25.5 mm
|
สีดำ
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 617.681 ฿ - 684.409 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.937 in
100.0 mm
|
สีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 75.559 ฿ - 75.559 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.992 in
76.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 81.651 ฿ - 81.651 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.008 in
51.0 mm
|
สีดำ
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 157.901 ฿ - 157.901 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.48 in
63.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 39.26 ฿ - 39.26 ฿ | 13600 มีในสต็อก |
1.004 in
25.5 mm
|
สีดำ
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 713.08 ฿ - 790.11 ฿ | 580 มีในสต็อก |
3.937 in
100.0 mm
|
สีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 790.918 ฿ - 876.364 ฿ | 6260 มีในสต็อก |
3.937 in
100.0 mm
|
สีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 790.918 ฿ - 876.364 ฿ | 110 มีในสต็อก |
3.937 in
100.0 mm
|
สีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 494.798 ฿ - 548.256 ฿ | 458 มีในสต็อก |
3.937 in
100.0 mm
|
สีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 494.798 ฿ - 548.256 ฿ | 34 มีในสต็อก |
3.937 in
100.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ