Menu Search

บานพับถอดแยกได้ยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

บานพับถอดแยกได้ยึดด้วยสกรูมีฟังก์ชั่นที่ยกออกง่ายเพื่อช่วยให้สามารถถอดประตูที่ยึดแบบฝังออกได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะล้วนจะมีตัวเลือกวัสดุต่างๆ ให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและพื้นผิวต่างๆ

บานพับเหล่านี้มีมุมหมุนที่มากสุดที่กว้าง 180 องศาและสามารถยึดได้ทั้งด้านซ้ายหรือขวา บานพับทรงใบไม้ได้รับการออกแบบให้มีรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถยึดด้วยสกรูเข้ากับเฟรมได้อย่างรวดเร็ว

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์หล่อ เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • มีตัวเลือกพื้นผิวแบบเคลือบสีฝุ่นสีดำ
  • มีชุดจับยึด M4 และ M5 มาให้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม สี ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
685.6542 ฿ - 759.7212 ฿ 40 มีในสต็อก
100.0 mm
สีดำ
2.5 mm
75.0 mm
72.6527 ฿ - 72.6527 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
76.0 mm
Natural
51.0 mm
593.9237 ฿ - 658.086 ฿ 18 มีในสต็อก
100.0 mm
สีดำ
2.5 mm
75.0 mm
บานพับถอดแยกได้ - ; การหมุน - 180 °; สแตนเลส; สีดำ

89940002E

ช่วงราคา
759.7212 ฿ - 685.6542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ความหนาของใบ
    2.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    75.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.5 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับถอดแยกได้ยึดด้วยสกรู - ขนาดรูยึดสูงสุด - 3.2 mm | 0.126 in; การหมุน - 180°; สแตนเลส; ธรรมชาติ

20043100

ช่วงราคา
72.6527 ฿ - 72.6527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    76.0 mm
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ขนาดรูยึดสูงสุด
    3.2 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    51.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับถอดแยกได้ 100.0 mm 75.0 mm สีดำ

89940001E

ช่วงราคา
658.086 ฿ - 593.9237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ขนาดรูยึดสูงสุด
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    75.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.5 mm
  • การกำหนดทิศทางการติดตั้ง
    ด้านซ้าย