Menu Search

ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm | 1.26 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 16.0 mm | 0.63 in

รหัสรายการ:

1219018

50 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 49 273.23 ฿
50 + 259.574 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

6,830.75 ฿

25 x 273.23 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M6
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm
สี สีดำ
ความยาวสตัด 16.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา