Menu Search

มือจับลูกบิดแบบมีกลีบ

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
133 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวสตัด เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว วัสดุสตัด ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
122.27 ฿ - 135.471 ฿ 35 มีในสต็อก
35.0 mm
50.0 mm
M8
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
43.658 ฿ - 48.373 ฿ 6810 มีในสต็อก
15.0 mm
M8
42.554 ฿ - 47.152 ฿ 2120 มีในสต็อก
25.0 mm
M8
138.951 ฿ - 153.971 ฿ 812 มีในสต็อก
25.0 mm
50.0 mm
M8
สแตนเลส 304
76.111 ฿ - 84.333 ฿ 243 มีในสต็อก
28.0 mm
M6
เหล็กกล้า
59.448 ฿ - 65.87 ฿ 1820 มีในสต็อก
35.0 mm
M8
173.831 ฿ - 192.609 ฿ 1890 มีในสต็อก
25.0 mm
M8
เหล็กกล้า
220.737 ฿ - 244.582 ฿ 30 มีในสต็อก
40.0 mm
M12
เหล็กกล้า
764.451 ฿ - 847.039 ฿ 134 มีในสต็อก
M12
เหล็กกล้า
212.353 ฿ - 235.293 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
เหล็กกล้า
193.045 ฿ - 213.902 ฿ 120 มีในสต็อก
M8
เหล็กกล้า
43.978 ฿ - 48.73 ฿ 51 มีในสต็อก
20.0 mm
M8
127.565 ฿ - 141.346 ฿ 81 มีในสต็อก
25.0 mm
60.0 mm
M10
เหล็กกล้า
225.382 ฿ - 249.733 ฿ 682 มีในสต็อก
25.0 mm
M12
เหล็กกล้า
42.879 ฿ - 47.51 ฿ 22 มีในสต็อก
15.0 mm
M8
60.854 ฿ - 67.429 ฿ 3023 มีในสต็อก
40.0 mm
M8
144.116 ฿ - 159.683 ฿ 2640 มีในสต็อก
30.0 mm
M10
เหล็กกล้า
85.888 ฿ - 95.168 ฿ 197 มีในสต็อก
25.0 mm
38.0 mm
M6
สแตนเลส 304
76.895 ฿ - 85.196 ฿ 977 มีในสต็อก
16.0 mm
40.0 mm
M8
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
76.895 ฿ - 85.196 ฿ 149 มีในสต็อก
35.0 mm
40.0 mm
M8
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
  • จาก 7
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 35.0 mm | 1.378 in

491334

ช่วงราคา
135.471 ฿ - 122.27 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    35.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

497499

ช่วงราคา
48.373 ฿ - 43.658 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    6
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

497498

ช่วงราคา
47.152 ฿ - 42.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

493946

ช่วงราคา
153.971 ฿ - 138.951 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
812 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6; ความสูงปุ่มจับ 25.0 mm | 0.984 in

493904

ช่วงราคา
84.333 ฿ - 76.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
243 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 35.0 mm | 1.378 in

497504

ช่วงราคา
65.87 ฿ - 59.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    6
  • ความยาวสตัด
    35.0 mm
ลูกบิด 4 แฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

460561

ช่วงราคา
192.609 ฿ - 173.831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1890 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ลูกบิด 4 แฉก - ; ขนาดเกลียว M12; ความยาวสตัด 40.0 mm | 1.575 in

460563

ช่วงราคา
244.582 ฿ - 220.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    40.0 mm
ลูกบิด 4 แฉก - ; ขนาดเกลียว M12

460566

ช่วงราคา
847.039 ฿ - 764.451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
134 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • สี
    สีดำ
ลูกบิด 4 แฉก - ; ขนาดเกลียว M10

460565

ช่วงราคา
235.293 ฿ - 212.353 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • สี
    สีดำ
ลูกบิด 4 แฉก - ; ขนาดเกลียว M8

460564

ช่วงราคา
213.902 ฿ - 193.045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

497471

ช่วงราคา
48.73 ฿ - 43.978 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

493929

ช่วงราคา
141.346 ฿ - 127.565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M12; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

462066

ช่วงราคา
249.733 ฿ - 225.382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
682 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

497480

ช่วงราคา
47.51 ฿ - 42.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 40.0 mm | 1.575 in

497485

ช่วงราคา
67.429 ฿ - 60.854 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    40.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

462055

ช่วงราคา
159.683 ฿ - 144.116 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 38.0 mm | 1.496 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

493935

ช่วงราคา
95.168 ฿ - 85.888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
197 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    38.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 16.0 mm | 0.63 in

491326

ช่วงราคา
85.196 ฿ - 76.895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    16.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 35.0 mm | 1.378 in

491328

ช่วงราคา
85.196 ฿ - 76.895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
149 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    35.0 mm