Menu Search

มือจับลูกบิดแบบมีกลีบ

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
133 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวสตัด เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว วัสดุสตัด ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
193.045 ฿ - 213.902 ฿ 120 มีในสต็อก
M8
เหล็กกล้า
220.737 ฿ - 244.582 ฿ 30 มีในสต็อก
40.0 mm
M12
เหล็กกล้า
764.451 ฿ - 847.039 ฿ 134 มีในสต็อก
M12
เหล็กกล้า
119.737 ฿ - 132.664 ฿ 24 มีในสต็อก
25.0 mm
50.0 mm
M8
สแตนเลส
42.879 ฿ - 47.51 ฿ 22 มีในสต็อก
15.0 mm
M8
42.554 ฿ - 47.152 ฿ 2120 มีในสต็อก
25.0 mm
M8
106.833 ฿ - 118.373 ฿ 18 มีในสต็อก
20.0 mm
38.0 mm
M8
สแตนเลส 304
74.018 ฿ - 82.013 ฿ 41 มีในสต็อก
25.0 mm
38.0 mm
M6
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
70.125 ฿ - 77.703 ฿ 8 มีในสต็อก
15.0 mm
28.0 mm
M6
สแตนเลส
44.364 ฿ - 49.157 ฿ 8530 มีในสต็อก
35.0 mm
M8
192.841 ฿ - 213.675 ฿ 9 มีในสต็อก
25.0 mm
60.0 mm
M10
สแตนเลส
210.371 ฿ - 233.098 ฿ 76 มีในสต็อก
30.0 mm
60.0 mm
M12
สแตนเลส
80.199 ฿ - 88.862 ฿ 11658 มีในสต็อก
20.0 mm
40.0 mm
M8
เหล็กกล้า
152.05 ฿ - 168.481 ฿ 20 มีในสต็อก
30.0 mm
60.0 mm
M8
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
56.024 ฿ - 62.075 ฿ 20010 มีในสต็อก
35.0 mm
M6
64.659 ฿ - 71.643 ฿ 5613 มีในสต็อก
20.0 mm
M8
103.487 ฿ - 114.665 ฿ 494 มีในสต็อก
30.0 mm
M8
เหล็กกล้า
68.97 ฿ - 76.422 ฿ 4745 มีในสต็อก
40.0 mm
M8
68.715 ฿ - 76.139 ฿ 7370 มีในสต็อก
15.0 mm
M8
122.27 ฿ - 135.471 ฿ 35 มีในสต็อก
35.0 mm
50.0 mm
M8
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
  • จาก 7
ลูกบิด 4 แฉก - ; ขนาดเกลียว M8

460564

ช่วงราคา
213.902 ฿ - 193.045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
ลูกบิด 4 แฉก - ; ขนาดเกลียว M12; ความยาวสตัด 40.0 mm | 1.575 in

460563

ช่วงราคา
244.582 ฿ - 220.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    40.0 mm
ลูกบิด 4 แฉก - ; ขนาดเกลียว M12

460566

ช่วงราคา
847.039 ฿ - 764.451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
134 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

493919

ช่วงราคา
132.664 ฿ - 119.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

497480

ช่วงราคา
47.51 ฿ - 42.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

497498

ช่วงราคา
47.152 ฿ - 42.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 38.0 mm | 1.496 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

493937

ช่วงราคา
118.373 ฿ - 106.833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    38.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 38.0 mm | 1.496 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

493936

ช่วงราคา
82.013 ฿ - 74.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    38.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

493900

ช่วงราคา
77.703 ฿ - 70.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 35.0 mm | 1.378 in

497502

ช่วงราคา
49.157 ฿ - 44.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    35.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

493928

ช่วงราคา
213.675 ฿ - 192.841 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M12; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

493930

ช่วงราคา
233.098 ฿ - 210.371 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

493910

ช่วงราคา
88.862 ฿ - 80.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11658 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

491341

ช่วงราคา
168.481 ฿ - 152.05 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 35.0 mm | 1.378 in

497503

ช่วงราคา
62.075 ฿ - 56.024 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    6
  • ความยาวสตัด
    35.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

497478

ช่วงราคา
71.643 ฿ - 64.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5613 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    6
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

462054

ช่วงราคา
114.665 ฿ - 103.487 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
494 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 40.0 mm | 1.575 in

497486

ช่วงราคา
76.422 ฿ - 68.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4745 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    40.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

497488

ช่วงราคา
76.139 ฿ - 68.715 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 35.0 mm | 1.378 in

491334

ช่วงราคา
135.471 ฿ - 122.27 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    35.0 mm