Menu Search

สลักแบบเลื่อน - ความยาวโดยรวม: 140.0 mm | 5.512 in ; ; ความกว้างโดยรวม: 110.0 mm | 4.331 in ;

รหัสรายการ:

01662033E

2268 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
35 - 349 1,952.4542 ฿
350 - 3499 1,854.8299 ฿
3500 + 1,762.0911 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 35

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 35

ราคารวมทั้งหมด:

68,335.90 ฿

35 x 1,952.4542 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุตัวเรือน เหล็กกล้า
วัสดุตะขอ Zamak
สี สีดำ
จบ พ่นสีดำ
ร่องกุญแจ ร่องกุญแจคล้ายกัน
รูปแบบขอเกี่ยว Long Cam
ประเภทขอเกี่ยว การล็อค
ต้องมีอุปกรณ์การล็อค ไม่

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา