กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งเครื่องจักรระดับพรีเมี่ยมของเรามีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่ต้องการขาตั้งคุณภาพสูง รวมถึงชั้นวางเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายพร้อมทั้งสเตนเลสหรือสลักเกลียวเหล็กอ่อนที่ ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) หรือสเตนเลส กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถมีหรือไม่มีรูสลักก็ได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวเกลียว | ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 มีในสต็อก |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 34 มีในสต็อก |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 24 มีในสต็อก |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 24 มีในสต็อก |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 21 มีในสต็อก |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 176 มีในสต็อก |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 16 มีในสต็อก |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 71 มีในสต็อก |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 51 มีในสต็อก |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 378 มีในสต็อก |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 144 มีในสต็อก |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ