Menu Search

ขาตั้งเครื่องจักร - พรีเมี่ยม

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งเครื่องจักรระดับพรีเมี่ยมของเรามีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่ต้องการขาตั้งคุณภาพสูง รวมถึงชั้นวางเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายพร้อมทั้งสเตนเลสหรือสลักเกลียวเหล็กอ่อนที่ ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) หรือสเตนเลส กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถมีหรือไม่มีรูสลักก็ได้
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
34 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ความยาวเกลียว ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
866.4606 ฿ - 960.0649 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
150.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
1,328.0042 ฿ - 1,471.4758 ฿ 176 มีในสต็อก
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
646.5126 ฿ - 716.3634 ฿ 48 มีในสต็อก
M12
125.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
2,964.2067 ฿ - 3,284.4336 ฿ 20 มีในสต็อก
M24
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
541.8524 ฿ - 600.3931 ฿ 24 มีในสต็อก
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
1,255.9627 ฿ - 1,391.6489 ฿ 32 มีในสต็อก
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
1,703.8583 ฿ - 1,887.926 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
1,459.5544 ฿ - 1,617.2363 ฿ 147 มีในสต็อก
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
898.9098 ฿ - 996.0254 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
75.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
966.4361 ฿ - 1,070.842 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
150.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
1,119.7322 ฿ - 1,240.7085 ฿ 20 มีในสต็อก
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
1,069.7444 ฿ - 1,185.3133 ฿ 76 มีในสต็อก
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
2,029.5908 ฿ - 2,248.8516 ฿ 360 มีในสต็อก
M16
100.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
826.4712 ฿ - 915.7523 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
150.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
870.7214 ฿ - 964.7942 ฿ 21 มีในสต็อก
M12
125.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
689.0584 ฿ - 763.5002 ฿ 47 มีในสต็อก
M12
75.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
1,189.7169 ฿ - 1,318.2422 ฿ 165 มีในสต็อก
M16
150.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
714.1148 ฿ - 791.2692 ฿ 69 มีในสต็อก
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
778.5135 ฿ - 862.6191 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
75.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
839.8025 ฿ - 930.5247 ฿ 36 มีในสต็อก
M12
125.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
  • จาก 2
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462435

ช่วงราคา
960.0649 ฿ - 866.4606 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462439

ช่วงราคา
1,471.4758 ฿ - 1,328.0042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ความยาวเกลียว - 125.0 mm | 4.921 in ;

462405

ช่วงราคา
716.3634 ฿ - 646.5126 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    55.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    125.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M24 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ;

462414

ช่วงราคา
3,284.4336 ฿ - 2,964.2067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M24
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    200.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462406

ช่วงราคา
600.3931 ฿ - 541.8524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462412

ช่วงราคา
1,391.6489 ฿ - 1,255.9627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462413

ช่วงราคา
1,887.926 ฿ - 1,703.8583 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462426

ช่วงราคา
1,617.2363 ฿ - 1,459.5544 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
147 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462408

ช่วงราคา
996.0254 ฿ - 898.9098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462417

ช่วงราคา
1,070.842 ฿ - 966.4361 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    55.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462411

ช่วงราคา
1,240.7085 ฿ - 1,119.7322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462429

ช่วงราคา
1,185.3133 ฿ - 1,069.7444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

462423

ช่วงราคา
2,248.8516 ฿ - 2,029.5908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462419

ช่วงราคา
915.7523 ฿ - 826.4712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 125.0 mm | 4.921 in ;

462428

ช่วงราคา
964.7942 ฿ - 870.7214 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    125.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462433

ช่วงราคา
763.5002 ฿ - 689.0584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462409

ช่วงราคา
1,318.2422 ฿ - 1,189.7169 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462418

ช่วงราคา
791.2692 ฿ - 714.1148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462427

ช่วงราคา
862.6191 ฿ - 778.5135 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 125.0 mm | 4.921 in ;

462434

ช่วงราคา
930.5247 ฿ - 839.8025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    125.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก