Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งเครื่องจักรระดับพรีเมี่ยมของเรามีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่ต้องการขาตั้งคุณภาพสูง รวมถึงชั้นวางเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายพร้อมทั้งสเตนเลสหรือสลักเกลียวเหล็กอ่อนที่ ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) หรือสเตนเลส กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถมีหรือไม่มีรูสลักก็ได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวเกลียว | ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866.4606 ฿ - 960.0649 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,328.0042 ฿ - 1,471.4758 ฿ | 176 มีในสต็อก |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
646.5126 ฿ - 716.3634 ฿ | 48 มีในสต็อก |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
2,964.2067 ฿ - 3,284.4336 ฿ | 20 มีในสต็อก |
M24
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
541.8524 ฿ - 600.3931 ฿ | 24 มีในสต็อก |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,255.9627 ฿ - 1,391.6489 ฿ | 32 มีในสต็อก |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,703.8583 ฿ - 1,887.926 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,459.5544 ฿ - 1,617.2363 ฿ | 147 มีในสต็อก |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
898.9098 ฿ - 996.0254 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
966.4361 ฿ - 1,070.842 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,119.7322 ฿ - 1,240.7085 ฿ | 20 มีในสต็อก |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,069.7444 ฿ - 1,185.3133 ฿ | 76 มีในสต็อก |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
2,029.5908 ฿ - 2,248.8516 ฿ | 360 มีในสต็อก |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
826.4712 ฿ - 915.7523 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
870.7214 ฿ - 964.7942 ฿ | 21 มีในสต็อก |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
689.0584 ฿ - 763.5002 ฿ | 47 มีในสต็อก |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,189.7169 ฿ - 1,318.2422 ฿ | 165 มีในสต็อก |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
714.1148 ฿ - 791.2692 ฿ | 69 มีในสต็อก |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
778.5135 ฿ - 862.6191 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
839.8025 ฿ - 930.5247 ฿ | 36 มีในสต็อก |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ