Menu Search

ขาตั้งเครื่องจักร - พรีเมี่ยม

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งเครื่องจักรระดับพรีเมี่ยมของเรามีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่ต้องการขาตั้งคุณภาพสูง รวมถึงชั้นวางเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายพร้อมทั้งสเตนเลสหรือสลักเกลียวเหล็กอ่อนที่ ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) หรือสเตนเลส กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถมีหรือไม่มีรูสลักก็ได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
35 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ความยาวเกลียว ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
826.4712 ฿ - 915.7523 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
150.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
870.7214 ฿ - 964.7942 ฿ 21 มีในสต็อก
M12
125.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
689.0584 ฿ - 763.5002 ฿ 663 มีในสต็อก
M12
75.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
1,255.9627 ฿ - 1,391.6489 ฿ 32 มีในสต็อก
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
943.1109 ฿ - 1,044.996 ฿ 16 มีในสต็อก
M16
150.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
1,193.3218 ฿ - 1,322.2442 ฿ 102 มีในสต็อก
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
1,328.0042 ฿ - 1,471.4758 ฿ 176 มีในสต็อก
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
364.8295 ฿ - 404.2433 ฿ 1106 มีในสต็อก
M8
60.0 mm
400.0 kg
55.0 mm
1,584.8406 ฿ - 1,756.0501 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
1,223.045 ฿ - 1,355.1753 ฿ 17 มีในสต็อก
M16
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
1,069.7444 ฿ - 1,185.3133 ฿ 76 มีในสต็อก
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
1,189.7169 ฿ - 1,318.2422 ฿ 51 มีในสต็อก
M16
150.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
896.4514 ฿ - 993.2994 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
626.422 ฿ - 694.0911 ฿ 71 มีในสต็อก
M12
125.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
1,512.9732 ฿ - 1,676.4284 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
  • จาก 2
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462419

ช่วงราคา
915.7523 ฿ - 826.4712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 125.0 mm | 4.921 in ;

462428

ช่วงราคา
964.7942 ฿ - 870.7214 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    125.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462433

ช่วงราคา
763.5002 ฿ - 689.0584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
663 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462412

ช่วงราคา
1,391.6489 ฿ - 1,255.9627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462421

ช่วงราคา
1,044.996 ฿ - 943.1109 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462430

ช่วงราคา
1,322.2442 ฿ - 1,193.3218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462439

ช่วงราคา
1,471.4758 ฿ - 1,328.0042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ความยาวเกลียว - 60.0 mm | 2.362 in ;

462402

ช่วงราคา
404.2433 ฿ - 364.8295 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    55.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    60.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462431

ช่วงราคา
1,756.0501 ฿ - 1,584.8406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ;

462438

ช่วงราคา
1,355.1753 ฿ - 1,223.045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    200.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462429

ช่วงราคา
1,185.3133 ฿ - 1,069.7444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462409

ช่วงราคา
1,318.2422 ฿ - 1,189.7169 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462422

ช่วงราคา
993.2994 ฿ - 896.4514 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ความยาวเกลียว - 125.0 mm | 4.921 in ;

462416

ช่วงราคา
694.0911 ฿ - 626.422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    55.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    125.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ;

462425

ช่วงราคา
1,676.4284 ฿ - 1,512.9732 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    200.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel