Menu Search

ขาตั้งเครื่องจักร - มาตรฐาน

มีในสต็อก

ขาตั้งเครื่องจักรมาตรฐานของเราทำด้วยแกนเหล็กกล้าชุบสังกะสีและฐานพอลิเอไมด์ (PA) ผลิตขึ้นเพื่อรองรับเครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานสายพานลำเลียง ขาตั้งมีมุมเอียงสูงสุด 20 องศาและสามารถซื้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีรูสลัก แผ่นกันลื่นเพิ่มเติมสามารถซื้อแยกต่างหากได้เมื่อต้องการแรงเสียดทานเป็นพิเศษ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทของฐาน ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
565.3784 ฿ - 626.4577 ฿ 25 มีในสต็อก
แกนพลาสติก
200.0 mm
120.0 mm
224.0214 ฿ - 248.2211 ฿ 45 มีในสต็อก
แกนพลาสติก
100.0 mm
100.0 mm
158.2396 ฿ - 175.3364 ฿ 25 มีในสต็อก
แกนพลาสติก
150.0 mm
80.0 mm
341.3659 ฿ - 378.2411 ฿ 31 มีในสต็อก
แกนพลาสติก
125.0 mm
120.0 mm
152.9035 ฿ - 169.4203 ฿ 29010 มีในสต็อก
แกนพลาสติก
125.0 mm
80.0 mm
59.0314 ฿ - 65.4071 ฿ 10 มีในสต็อก
แกนพลาสติก
40.0 mm
39.0 mm
186.6867 ฿ - 206.8532 ฿ 70 มีในสต็อก
แกนพลาสติก
125.0 mm
100.0 mm
119.1247 ฿ - 131.9964 ฿ 10610 มีในสต็อก
แกนพลาสติก
66.0 mm
80.0 mm
72.8936 ฿ - 141.3524 ฿ 10 มีในสต็อก
แกนพลาสติก
45.0 mm
50.0 mm
480.0369 ฿ - 531.903 ฿ 25 มีในสต็อก
แกนพลาสติก
200.0 mm
120.0 mm
80.0143 ฿ - 88.6565 ฿ 110 มีในสต็อก
แกนพลาสติก
45.0 mm
60.0 mm
384.0278 ฿ - 425.5162 ฿ 25 มีในสต็อก
แกนพลาสติก
150.0 mm
120.0 mm
65.7818 ฿ - 72.8892 ฿ 110 มีในสต็อก
แกนพลาสติก
80.0 mm
40.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M24 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 120.0 mm | 4.724 in ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

1254532

ช่วงราคา
626.4577 ฿ - 565.3784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M24
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    120.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    200.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

1287122

ช่วงราคา
248.2211 ฿ - 224.0214 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 80.0 mm | 3.15 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

1254546

ช่วงราคา
175.3364 ฿ - 158.2396 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    80.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 120.0 mm | 4.724 in ; ความยาวเกลียว - 125.0 mm | 4.921 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

1254529

ช่วงราคา
378.2411 ฿ - 341.3659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    120.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    125.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 80.0 mm | 3.15 in ; ความยาวเกลียว - 125.0 mm | 4.921 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

1254525

ช่วงราคา
169.4203 ฿ - 152.9035 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    80.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    125.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 39.0 mm | 1.535 in ; ความยาวเกลียว - 40.0 mm | 1.575 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

1254520

ช่วงราคา
65.4071 ฿ - 59.0314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    39.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 125.0 mm | 4.921 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

1254536

ช่วงราคา
206.8532 ฿ - 186.6867 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    125.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 80.0 mm | 3.15 in ; ความยาวเกลียว - 66.0 mm | 2.598 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

1254552

ช่วงราคา
131.9964 ฿ - 119.1247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    80.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    66.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; ความยาวเกลียว - 45.0 mm | 1.772 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

1254522

ช่วงราคา
141.3524 ฿ - 72.8936 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    45.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 120.0 mm | 4.724 in ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

1254531

ช่วงราคา
531.903 ฿ - 480.0369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    120.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    200.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 60.0 mm | 2.362 in ; ความยาวเกลียว - 45.0 mm | 1.772 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

1254523

ช่วงราคา
88.6565 ฿ - 80.0143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    60.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    45.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 120.0 mm | 4.724 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

1254530

ช่วงราคา
425.5162 ฿ - 384.0278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    120.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวเกลียว - 80.0 mm | 3.15 in ; วัสดุเต็ม - พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า

1254539

ช่วงราคา
72.8892 ฿ - 65.7818 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    80.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก