Menu Search

ขาตั้งปรับระดับ

อยู่ระหว่างการผลิต

ขาตั้งปรับประดับเครื่องจักรเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
พลาสติกแข็ง
150.0 mm
75.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
พลาสติกแข็ง
150.0 mm
75.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 75.0 mm | 2.953 in ; วัสดุ - สแตนเลส

493716


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 75.0 mm | 2.953 in ; วัสดุ - สแตนเลส

493715


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    สีดำ