Menu Search

ตัวยึดเครื่องจักร - ป้องกันการสั่นสะเทือน

อยู่ระหว่างการผลิต

ตัวยึดเครื่องป้องกันการสั่นสะเทือนดูดซับแรงกระแทกและลดเสียงรบกวน รวมทั้งให้การยึดเกาะกับพื้นที่ดี ตัวยึดเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้เป็นขาตั้งบนเครื่องจักรและสายพานลำเลียง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม วัสดุ ความสูงฐาน ความสูงปรับได้สูงสุด น้ำหนักสูงสุด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
120.0 mm
เหล็กคาร์บอนสูง
100.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
80.0 mm
เหล็กคาร์บอนสูง
80.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
160.0 mm
เหล็กคาร์บอนสูง
120.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in

550116


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กคาร์บอนสูง
  • วัสดุ
    เหล็กคาร์บอนสูง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    120.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 80.0 mm | 3.15 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in

550115


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กคาร์บอนสูง
  • วัสดุ
    เหล็กคาร์บอนสูง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    80.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    80.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวเกลียว - 120.0 mm | 4.724 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 160.0 mm | 6.299 in

550117


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กคาร์บอนสูง
  • วัสดุ
    เหล็กคาร์บอนสูง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    160.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    120.0 mm