Menu Search

ตัวยึดเครื่องจักร - ป้องกันการสั่นสะเทือน

อยู่ระหว่างการผลิต

ตัวยึดเครื่องป้องกันการสั่นสะเทือนดูดซับแรงกระแทกและลดเสียงรบกวน รวมทั้งให้การยึดเกาะกับพื้นที่ดี ตัวยึดเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้เป็นขาตั้งบนเครื่องจักรและสายพานลำเลียง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม วัสดุ ความสูงฐาน ความสูงปรับได้สูงสุด น้ำหนักสูงสุด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
1,922.2759 ฿ - 2,129.9455 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
80.0 mm
เหล็กคาร์บอนสูง
80.0 mm
4,900.8891 ฿ - 5,430.3517 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
160.0 mm
เหล็กคาร์บอนสูง
120.0 mm
3,042.0929 ฿ - 3,370.7388 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
120.0 mm
เหล็กคาร์บอนสูง
100.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 80.0 mm | 3.15 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in

550115

ช่วงราคา
2,129.9455 ฿ - 1,922.2759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กคาร์บอนสูง
  • วัสดุ
    เหล็กคาร์บอนสูง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    80.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    80.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวเกลียว - 120.0 mm | 4.724 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 160.0 mm | 6.299 in

550117

ช่วงราคา
5,430.3517 ฿ - 4,900.8891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กคาร์บอนสูง
  • วัสดุ
    เหล็กคาร์บอนสูง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    160.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    120.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in

550116

ช่วงราคา
3,370.7388 ฿ - 3,042.0929 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กคาร์บอนสูง
  • วัสดุ
    เหล็กคาร์บอนสูง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    120.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm