Menu Search

สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Cheese Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 3.9 mm | 0.154 in

สกรูหัวชีสแบบเจาะรูนี้ทำจากไนลอนสีดำ เป็นเกลียวอย่างสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย ชิ้นส่วนอ้างอิงมาตรฐาน ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 สำหรับคำแนะนำใช้งานเท่านั้น
รหัสรายการ:

0010450001VR

333247 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 2.19 ฿
1000 - 3999 2.079 ฿
4000 + 1.972 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

219.00 ฿

100 x 2.19 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm
ความสูงหัว 3.9 mm
ความยาวเกลียว 16.0 mm
ขนาดเกลียว M6
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
รูปแบบหัว Cheese Head
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา