Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รายละเอียด | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1377 ฿ - 1.2671 ฿ | 11240 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 2.2263 ฿ - 2.4717 ฿ | 2783 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 4.1493 ฿ - 4.5954 ฿ | 2714 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 9.5032 ฿ - 10.5205 ฿ | 19989 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.1556 ฿ - 1.276 ฿ | 204006 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 2.03 ฿ - 2.2486 ฿ | 258949 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.3162 ฿ - 1.4589 ฿ | 262055 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.8783 ฿ - 2.0791 ฿ | 11448 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 15.6959 ฿ - 17.3869 ฿ | 15602 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.276 ฿ - 1.4143 ฿ | 13288 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 3.9753 ฿ - 4.4036 ฿ | 34136 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.1779 ฿ - 1.3072 ฿ | 85070 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
สีดำ
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 7.9104 ฿ - 8.767 ฿ | 280 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 8.6867 ฿ - 9.6237 ฿ | 9120 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 161.3359 ฿ - 178.7674 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
M5
|
สีแทน
|
PEEK
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 134.5752 ฿ - 149.1111 ฿ | 5 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M3
|
สีแทน
|
PEEK
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 1.8471 ฿ - 2.0523 ฿ | 102040 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 62.4446 ฿ - 69.1905 ฿ | 18 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M4
|
สีแทน
|
PEEK
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 2.445 ฿ - 2.7082 ฿ | 457 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 0.986 ฿ - 1.0886 ฿ | 1038 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ