สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รายละเอียด | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.589 ฿ - 9.521 ฿ | 60 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 60.618 ฿ - 67.16 ฿ | 50 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 22.254 ฿ - 24.657 ฿ | 9678 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M1.4
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 13.605 ฿ - 15.071 ฿ | 295 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 12.862 ฿ - 14.25 ฿ | 1500 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M2
|
สีดำ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 12.862 ฿ - 14.25 ฿ | 110 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M2
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 52.836 ฿ - 58.548 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 11.749 ฿ - 13.02 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M2.6
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 21.377 ฿ - 23.683 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 26.202 ฿ - 29.033 ฿ | 9 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M1.4
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
0.059 in
1.5 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 11.382 ฿ - 12.607 ฿ | 110 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 25.822 ฿ - 28.611 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 HB
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 57.667 ฿ - 63.898 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M1.6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.051 in
1.3 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 25.446 ฿ - 28.202 ฿ | 5 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 57.667 ฿ - 63.898 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M1.2
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.122 in
3.1 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 12.862 ฿ - 14.25 ฿ | 416 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 26.202 ฿ - 29.033 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M1.6
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
0.11 in
2.8 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 11.749 ฿ - 13.02 ฿ | 210 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M2
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 15.823 ฿ - 17.535 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 HB
|
M4
|
สีดำ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 11.749 ฿ - 13.02 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 HB
|
M2
|
สีดำ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ