สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รายละเอียด | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.835 ฿ - 9.359 ฿ | 4864 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M8
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.183 ฿ - 1.309 ฿ | 193600 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.15 in
3.8 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.155 ฿ - 1.276 ฿ | 4096 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 7.67 ฿ - 8.501 ฿ | 550 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 15.089 ฿ - 16.709 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 37.292 ฿ - 41.324 ฿ | 160 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 57.667 ฿ - 63.898 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M1.2
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.122 in
3.1 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 12.862 ฿ - 14.25 ฿ | 416 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 25.822 ฿ - 28.611 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 HB
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 11.749 ฿ - 13.02 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M2.6
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 51.732 ฿ - 57.319 ฿ | 5 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 33.223 ฿ - 36.81 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 11.749 ฿ - 13.02 ฿ | 900 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M2.6
|
สีดำ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 46.916 ฿ - 51.992 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 26.202 ฿ - 29.033 ฿ | 20 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M1.2
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
0.063 in
1.6 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 26.202 ฿ - 29.033 ฿ | 108 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M1.2
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
0.122 in
3.1 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 25.822 ฿ - 28.611 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 33.223 ฿ - 36.81 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 HB
|
M3
|
สีดำ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 11.749 ฿ - 13.02 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 HB
|
M2
|
สีดำ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 57.667 ฿ - 63.898 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
M1.6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.11 in
2.8 mm
|
หัวกากบาท
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ