สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รายละเอียด | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.747 ฿ - 7.48 ฿ | 40 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 57.667 ฿ - 63.898 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M1.6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.051 in
1.3 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 25.446 ฿ - 28.202 ฿ | 5 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 11.749 ฿ - 13.02 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M2.6
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 19.525 ฿ - 21.637 ฿ | 179 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 222.329 ฿ - 246.336 ฿ | 35 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 29.826 ฿ - 33.056 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 59.444 ฿ - 65.861 ฿ | 15 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 129.783 ฿ - 143.796 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 11.749 ฿ - 13.02 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 HB
|
M3
|
สีดำ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 25.817 ฿ - 28.611 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 HB
|
M5
|
สีดำ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 28.411 ฿ - 31.483 ฿ | 384 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M4
|
สีดำ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 57.667 ฿ - 63.898 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M1.2
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.063 in
1.6 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 11.749 ฿ - 13.02 ฿ | 284 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 37.241 ฿ - 41.255 ฿ | 35 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 59.444 ฿ - 65.861 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 92.759 ฿ - 102.787 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 43.955 ฿ - 48.707 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 HB
|
M6
|
สีดำ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 13.605 ฿ - 15.071 ฿ | 110 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M2.6
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 30.629 ฿ - 33.937 ฿ | 12360 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ