Menu Search

สกรูเครื่องจักร - กว้านรู

มีในสต็อก

สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
242 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รายละเอียด ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
1.3831 ฿ - 1.5303 ฿ 462708 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
ธรรมชาติ
PVDF
10.0 mm
สกรูหัวแบน
5.0639 ฿ - 5.6082 ฿ 270 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M8
ธรรมชาติ
PP
25.0 mm
สกรูหัวแบน
191.1037 ฿ - 211.752 ฿ 50 มีในสต็อก
UL94 V-0
M6
สีแทน
PEEK
หัวกากบาท
128.4807 ฿ - 142.3607 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
M5
สีแทน
PEEK
หัวกากบาท
1.16 ฿ - 1.2805 ฿ 56761 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
สีดำ
PA
16.0 mm
สกรูหัวแบน
1.1243 ฿ - 1.2448 ฿ 1434 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
ธรรมชาติ
PA
10.0 mm
สกรูหัวแบน
4.6222 ฿ - 5.1175 ฿ 24073 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
ธรรมชาติ
PA
6.0 mm
สกรูหัวแบน
1.044 ฿ - 1.16 ฿ 108921 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
สีดำ
PA
16.0 mm
สกรูหัวแบน
4.1404 ฿ - 4.591 ฿ 1760 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M8
ธรรมชาติ
PA
4.7 mm
สกรูหัวแบน
2.2531 ฿ - 2.494 ฿ 4260 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
สีดำ
PA
40.0 mm
สกรูหัวแบน
14.054 ฿ - 15.571 ฿ 2258 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M5
ธรรมชาติ
PVDF
25.0 mm
สกรูหัวแบน
3.1722 ฿ - 3.5202 ฿ 99236 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M8
ธรรมชาติ
PA
25.0 mm
สกรูหัวแบน
15.8922 ฿ - 17.6144 ฿ 4640 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
PVDF
12.0 mm
สกรูหัวแบน
42.6127 ฿ - 47.2127 ฿ 8382 มีในสต็อก
UL94 V-0
M3
สีแทน
PEEK
หัวกากบาท
12.0017 ฿ - 13.2911 ฿ 15705 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M5
ธรรมชาติ
PVDF
16.0 mm
สกรูหัวแบน
82.6779 ฿ - 91.6145 ฿ 2305 มีในสต็อก
UL94 V-0
M4
สีแทน
PEEK
หัวกากบาท
128.7439 ฿ - 142.6507 ฿ 10 มีในสต็อก
UL94 V-0
M5
สีแทน
PEEK
หัวกากบาท
15.1204 ฿ - 16.7533 ฿ 1244 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M5
ธรรมชาติ
PVDF
30.0 mm
สกรูหัวแบน
3.257 ฿ - 3.6094 ฿ 4110 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
PP
10.0 mm
สกรูหัวแบน
6.6567 ฿ - 7.375 ฿ 137188 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
ธรรมชาติ
PVDF
8.0 mm
สกรูหัวแบน
  • จาก 13
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน หัวจมเคาน์เตอร์ สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100090500VR

ช่วงราคา
1.5303 ฿ - 1.3831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
462708 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน หัวจมเคาน์เตอร์ สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 14.5 mm | 0.571 in; ความสูงหัว 4.7 mm | 0.185 in

0100700300VR

ช่วงราคา
5.6082 ฿ - 5.0639 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    4.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีแทน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.0 mm | 0.472 in

181061070409

ช่วงราคา
211.752 ฿ - 191.1037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีแทน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีแทน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

181051070409

ช่วงราคา
142.3607 ฿ - 128.4807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีแทน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีดำ PA สกรูหัวแบน หัวแบนจม สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100120001VR

ช่วงราคา
1.2805 ฿ - 1.16 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56761 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PA สกรูหัวแบน หัวแบนจม สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100090000VR

ช่วงราคา
1.2448 ฿ - 1.1243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1434 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PA สกรูหัวแบน หัวแบนจม สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100070000VR

ช่วงราคา
5.1175 ฿ - 4.6222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24073 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีดำ PA สกรูหัวแบน หัวแบนจม สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100210001VR

ช่วงราคา
1.16 ฿ - 1.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108921 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PA สกรูหัวแบน หัวแบนจม สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 4.7 mm | 0.185 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 14.5 mm | 0.571 in; ความสูงหัว 4.7 mm | 0.185 in

0100730000VR

ช่วงราคา
4.591 ฿ - 4.1404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    4.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    4.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีดำ PA สกรูหัวแบน หัวแบนจม สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100520001VR

ช่วงราคา
2.494 ฿ - 2.2531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน หัวจมเคาน์เตอร์ สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100340500VR

ช่วงราคา
15.571 ฿ - 14.054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2258 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PA สกรูหัวแบน หัวแบนจม สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 14.5 mm | 0.571 in; ความสูงหัว 4.7 mm | 0.185 in

0100700000VR

ช่วงราคา
3.5202 ฿ - 3.1722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99236 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    4.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน หัวจมเคาน์เตอร์ สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100430500VR

ช่วงราคา
17.6144 ฿ - 15.8922 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีแทน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

181030670409

ช่วงราคา
47.2127 ฿ - 42.6127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8382 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    สีแทน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน หัวจมเคาน์เตอร์ สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.4 mm | 0.409 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100310500VR

ช่วงราคา
13.2911 ฿ - 12.0017 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15705 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีแทน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

181041670409

ช่วงราคา
91.6145 ฿ - 82.6779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2305 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีแทน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีแทน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

181050870409

ช่วงราคา
142.6507 ฿ - 128.7439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีแทน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน หัวจมเคาน์เตอร์ สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.2 mm | 0.362 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100350500VR

ช่วงราคา
16.7533 ฿ - 15.1204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน หัวจมเคาน์เตอร์ สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100420300VR

ช่วงราคา
3.6094 ฿ - 3.257 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน หัวจมเคาน์เตอร์ สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100080500VR

ช่วงราคา
7.375 ฿ - 6.6567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137188 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90