Menu Search

PC หัวกากบาท Pan Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

สกรูหัวแบนแบบไขว้ทำจากโพลีคาร์บอเนต (PC) แบบโปร่งใส ส่งผลให้ตัวยึดเหนียวและสวยงาม มีความทนทานต่ออุณหภูมิได้ดี PC เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า การค้าปลีก และจุดขาย
รหัสรายการ:

170050600022

2283 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 8.491 ฿
1000 - 3999 8.069 ฿
4000 + 7.665 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

849.10 ฿

100 x 8.491 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm
ความสูงหัว 3.3 mm
ความยาวเกลียว 6.0 mm
ขนาดเกลียว M5
รูปแบบหัว Pan Head
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร
ประเภทไดรฟ์ หัวกากบาท
สี ใส
วัสดุ PC

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา