Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สกรูเครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีความสูงของหัวต่ำเพื่อความสวยงามและประหยัดพื้นที่ ส่วนหัวที่มีทรงต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีระยะห่างต่ำ ข้อเสนอของเราประกอบด้วยตัวเลือกหัวต่ำและหัวต่ำพิเศษ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาด Torx | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ลักษณะหัว | ความยาวเกลียว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0464 ฿ - 95.3444 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX20
|
M6
|
สีดำ
|
Reny
|
หัวต่ำพิเศษ
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 306.0122 ฿ - 339.0771 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
TX30
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
หัวต่ำ
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 102.01 ฿ - 113.0257 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX10
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
หัวต่ำ
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 196.3862 ฿ - 217.6012 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX30
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
หัวต่ำ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 111.2634 ฿ - 123.2829 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX8
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
หัวต่ำพิเศษ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 242.6575 ฿ - 268.8739 ฿ | 2 มีในสต็อก |
TX15
|
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
หัวต่ำพิเศษ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 58.1926 ฿ - 64.4746 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX10
|
M4
|
สีดำ
|
Reny
|
หัวต่ำพิเศษ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 72.4296 ฿ - 80.2508 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX15
|
M5
|
สีดำ
|
Reny
|
หัวต่ำพิเศษ
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 185.7096 ฿ - 205.7735 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX20
|
M6
|
สีดำ
|
Reny
|
หัวต่ำพิเศษ
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 413.51 ฿ - 458.1796 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX20
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
หัวต่ำพิเศษ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 72.4296 ฿ - 80.2508 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX10
|
M4
|
สีดำ
|
Reny
|
หัวต่ำพิเศษ
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 242.6575 ฿ - 268.8739 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX10
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
หัวต่ำพิเศษ
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 345.8855 ฿ - 383.247 ฿ | 53 มีในสต็อก |
TX15
|
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
หัวต่ำพิเศษ
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 627.0734 ฿ - 694.8184 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
TX20
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
หัวต่ำพิเศษ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 124.0771 ฿ - 137.4797 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX10
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
หัวต่ำพิเศษ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 615.683 ฿ - 682.1965 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX20
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
หัวต่ำพิเศษ
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 196.3862 ฿ - 217.6012 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX15
|
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
หัวต่ำพิเศษ
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 47.5116 ฿ - 52.6424 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX10
|
M3
|
สีดำ
|
Reny
|
หัวต่ำ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 65.3089 ฿ - 72.3582 ฿ | 60 มีในสต็อก |
TX25
|
M5
|
สีดำ
|
Reny
|
หัวต่ำ
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 61.7485 ฿ - 68.4231 ฿ | 126 มีในสต็อก |
TX8
|
M3
|
สีดำ
|
Reny
|
หัวต่ำพิเศษ
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ