Menu Search

สกรูเครื่องจักร - หัวต่ำ

มีในสต็อก

สกรูเครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีความสูงของหัวต่ำเพื่อความสวยงามและประหยัดพื้นที่ ส่วนหัวที่มีทรงต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีระยะห่างต่ำ ข้อเสนอของเราประกอบด้วยตัวเลือกหัวต่ำและหัวต่ำพิเศษ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
160 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาด Torx ขนาดเกลียว สี วัสดุ ลักษณะหัว ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
640.31 ฿ - 709.484 ฿ 5 มีในสต็อก
TX20
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
40.0 mm
204.242 ฿ - 226.305 ฿ 5 มีในสต็อก
TX15
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
10.0 mm
49.412 ฿ - 54.748 ฿ 10 มีในสต็อก
TX10
M3
สีดำ
Reny
Low
10.0 mm
67.921 ฿ - 75.253 ฿ 60 มีในสต็อก
TX25
M5
สีดำ
Reny
Low
20.0 mm
64.218 ฿ - 71.16 ฿ 126 มีในสต็อก
M3
สีดำ
Reny
Special Low
20.0 mm
106.09 ฿ - 117.547 ฿ 85 มีในสต็อก
TX20
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
16.0 mm
318.253 ฿ - 352.64 ฿ 5 มีในสต็อก
TX25
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
30.0 mm
129.04 ฿ - 142.979 ฿ 10 มีในสต็อก
TX15
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
8.0 mm
280.501 ฿ - 310.801 ฿ 45 มีในสต็อก
TX20
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
16.0 mm
144.584 ฿ - 160.203 ฿ 10 มีในสต็อก
TX10
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
25.0 mm
427.09 ฿ - 473.226 ฿ 5 มีในสต็อก
TX20
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
25.0 mm
60.52 ฿ - 67.054 ฿ 10 มีในสต็อก
TX20
M4
สีดำ
Reny
Low
16.0 mm
96.773 ฿ - 107.227 ฿ 35 มีในสต็อก
TX30
M6
สีดำ
Reny
Low
30.0 mm
49.412 ฿ - 54.748 ฿ 10 มีในสต็อก
TX10
M3
สีดำ
Reny
Low
12.0 mm
96.889 ฿ - 107.357 ฿ 10 มีในสต็อก
M5
สีดำ
Reny
Special Low
25.0 mm
85.786 ฿ - 95.052 ฿ 10 มีในสต็อก
TX30
M6
สีดำ
Reny
Low
25.0 mm
315.292 ฿ - 349.36 ฿ 5 มีในสต็อก
TX15
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
20.0 mm
60.52 ฿ - 67.054 ฿ 760 มีในสต็อก
TX30
M6
สีดำ
Reny
Low
10.0 mm
60.52 ฿ - 67.054 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
สีดำ
Reny
Special Low
8.0 mm
107.881 ฿ - 119.533 ฿ 10 มีในสต็อก
M6
สีดำ
Reny
Special Low
30.0 mm
  • จาก 8
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440286

ช่วงราคา
709.484 ฿ - 640.31 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440382

ช่วงราคา
226.305 ฿ - 204.242 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in

1440728

ช่วงราคา
54.748 ฿ - 49.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in

1440743

ช่วงราคา
75.253 ฿ - 67.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.65 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-6.0 mm | 0.236 in

1440758

ช่วงราคา
71.16 ฿ - 64.218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440243

ช่วงราคา
117.547 ฿ - 106.09 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in

1440252

ช่วงราคา
352.64 ฿ - 318.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.65 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440273

ช่วงราคา
142.979 ฿ - 129.04 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440282

ช่วงราคา
310.801 ฿ - 280.501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

1440272

ช่วงราคา
160.203 ฿ - 144.584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440284

ช่วงราคา
473.226 ฿ - 427.09 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440736

ช่วงราคา
67.054 ฿ - 60.52 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440751

ช่วงราคา
107.227 ฿ - 96.773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in

1440729

ช่วงราคา
54.748 ฿ - 49.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-9.0 mm | 0.354 in

1440771

ช่วงราคา
107.357 ฿ - 96.889 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440750

ช่วงราคา
95.052 ฿ - 85.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440385

ช่วงราคา
349.36 ฿ - 315.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440746

ช่วงราคา
67.054 ฿ - 60.52 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-8.0 mm | 0.315 in

1440760

ช่วงราคา
67.054 ฿ - 60.52 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-10.0 mm | 0.394 in

1440778

ช่วงราคา
119.533 ฿ - 107.881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive