สกรูเครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีความสูงของหัวต่ำเพื่อความสวยงามและประหยัดพื้นที่ ส่วนหัวที่มีทรงต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีระยะห่างต่ำ ข้อเสนอของเราประกอบด้วยตัวเลือกหัวต่ำและหัวต่ำพิเศษ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาด Torx | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ลักษณะหัว | ความยาวเกลียว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.138 ฿ - 214.004 ฿ | 5 มีในสต็อก |
|
M6
|
สีดำ
|
Reny
|
Special Low
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 252.364 ฿ - 279.629 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX10
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
Special Low
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 652.156 ฿ - 722.611 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
TX20
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
Special Low
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 252.364 ฿ - 279.629 ฿ | 2 มีในสต็อก |
TX15
|
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
Special Low
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 106.09 ฿ - 117.547 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX10
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Low
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 204.242 ฿ - 226.305 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX30
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Low
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 115.714 ฿ - 128.214 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX8
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Special Low
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 181.603 ฿ - 201.216 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
TX10
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
Special Low
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 763.207 ฿ - 845.656 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX20
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
Special Low
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 56.813 ฿ - 62.952 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX25
|
M5
|
สีดำ
|
Reny
|
Low
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 56.813 ฿ - 62.952 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
M3
|
สีดำ
|
Reny
|
Special Low
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 73.513 ฿ - 81.456 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
TX20
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Low
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 66.849 ฿ - 74.069 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX8
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Special Low
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 115.714 ฿ - 128.214 ฿ | 33 มีในสต็อก |
TX10
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Special Low
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 102.388 ฿ - 113.45 ฿ | 1230 มีในสต็อก |
TX10
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Special Low
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 280.501 ฿ - 310.801 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX20
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Special Low
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 53.11 ฿ - 58.85 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
TX20
|
M4
|
สีดำ
|
Reny
|
Low
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 67.921 ฿ - 75.253 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
TX30
|
M6
|
สีดำ
|
Reny
|
Low
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 56.813 ฿ - 62.952 ฿ | 60 มีในสต็อก |
|
M4
|
สีดำ
|
Reny
|
Special Low
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 67.921 ฿ - 75.253 ฿ | 51 มีในสต็อก |
|
M5
|
สีดำ
|
Reny
|
Special Low
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ