Menu Search

สกรูเครื่องจักร - หัวต่ำ

มีในสต็อก

สกรูเครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีความสูงของหัวต่ำเพื่อความสวยงามและประหยัดพื้นที่ ส่วนหัวที่มีทรงต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีระยะห่างต่ำ ข้อเสนอของเราประกอบด้วยตัวเลือกหัวต่ำและหัวต่ำพิเศษ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
160 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาด Torx ขนาดเกลียว สี วัสดุ ลักษณะหัว ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
67.921 ฿ - 75.253 ฿ 53 มีในสต็อก
TX30
M6
สีดำ
Reny
Low
12.0 mm
137.188 ฿ - 151.999 ฿ 10 มีในสต็อก
TX8
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
16.0 mm
270.873 ฿ - 300.138 ฿ 5 มีในสต็อก
TX15
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
16.0 mm
49.412 ฿ - 54.748 ฿ 60 มีในสต็อก
TX20
M4
สีดำ
Reny
Low
6.0 mm
49.412 ฿ - 54.748 ฿ 10 มีในสต็อก
M3
สีดำ
Reny
Special Low
6.0 mm
75.327 ฿ - 83.461 ฿ 10 มีในสต็อก
M6
สีดำ
Reny
Special Low
12.0 mm
81.656 ฿ - 90.477 ฿ 60 มีในสต็อก
TX20
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
10.0 mm
89.061 ฿ - 98.68 ฿ 10 มีในสต็อก
TX10
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
10.0 mm
347.132 ฿ - 384.633 ฿ 5 มีในสต็อก
TX20
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
20.0 mm
118.303 ฿ - 131.082 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
TX20
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
20.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
ธรรมชาติ
Reny
Special Low
8.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M3
ธรรมชาติ
Reny
Special Low
8.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
ธรรมชาติ
Reny
Special Low
30.0 mm
65.374 ฿ - 72.431 ฿ 35 มีในสต็อก
TX10
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
10.0 mm
209.425 ฿ - 232.045 ฿ 5 มีในสต็อก
TX15
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Special Low
20.0 mm
181.603 ฿ - 201.216 ฿ 30 มีในสต็อก
TX8
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
20.0 mm
430.05 ฿ - 476.507 ฿ 5 มีในสต็อก
TX20
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
Special Low
10.0 mm
53.11 ฿ - 58.85 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
TX20
M4
สีดำ
Reny
Low
10.0 mm
78.385 ฿ - 86.848 ฿ 10 มีในสต็อก
TX30
M6
สีดำ
Reny
Low
20.0 mm
93.873 ฿ - 104.012 ฿ 10 มีในสต็อก
TX10
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PPS
Low
16.0 mm
  • จาก 8
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440747

ช่วงราคา
75.253 ฿ - 67.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

1440372

ช่วงราคา
151.999 ฿ - 137.188 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440384

ช่วงราคา
300.138 ฿ - 270.873 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440732

ช่วงราคา
54.748 ฿ - 49.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-6.0 mm | 0.236 in

1440753

ช่วงราคา
54.748 ฿ - 49.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Special Low สกรูเครื่องจักร - ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว-10.0 mm | 0.394 in

1440774

ช่วงราคา
83.461 ฿ - 75.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440241

ช่วงราคา
90.477 ฿ - 81.656 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

1440268

ช่วงราคา
98.68 ฿ - 89.061 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440283

ช่วงราคา
384.633 ฿ - 347.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440244

ช่วงราคา
131.082 ฿ - 118.303 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

1440321


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

1440315


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440339


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in

1440235

ช่วงราคา
72.431 ฿ - 65.374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.0 mm | 0.354 in

1440277

ช่วงราคา
232.045 ฿ - 209.425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

1440373

ช่วงราคา
201.216 ฿ - 181.603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK Special Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440388

ช่วงราคา
476.507 ฿ - 430.05 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in

1440734

ช่วงราคา
58.85 ฿ - 53.11 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

1440749

ช่วงราคา
86.848 ฿ - 78.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PPS Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in

1440237

ช่วงราคา
104.012 ฿ - 93.873 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive