Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
หัวแบบแผ่นดิสก์ที่มีขอบด้านนอกแบบลบมุม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.062 ฿ - 3.397 ฿ | 95320 มีในสต็อก |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 44.447 ฿ - 49.25 ฿ | 2894 มีในสต็อก |
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 184.698 ฿ - 204.655 ฿ | 1520 มีในสต็อก |
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 198.748 ฿ - 220.222 ฿ | 40 มีในสต็อก |
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 7.113 ฿ - 13.795 ฿ | 1029 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.476 in
12.1 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 2.264 ฿ - 2.51 ฿ | 11524 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 5.211 ฿ - 5.777 ฿ | 3694 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 4.315 ฿ - 4.784 ฿ | 8478 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 8.385 ฿ - 9.294 ฿ | 2977 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 60.53 ฿ - 67.068 ฿ | 40 มีในสต็อก |
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 2.199 ฿ - 2.436 ฿ | 58 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 2.765 ฿ - 3.062 ฿ | 30 มีในสต็อก |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 3.81 ฿ - 4.223 ฿ | 40 มีในสต็อก |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 4.733 ฿ - 9.178 ฿ | 968 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 133.982 ฿ - 148.459 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 6.979 ฿ - 7.74 ฿ | 542213 มีในสต็อก |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 1.652 ฿ - 1.837 ฿ | 2840 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 1.304 ฿ - 1.443 ฿ | 6333 มีในสต็อก |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 0.696 ฿ - 0.766 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.327 ฿ - 1.476 ฿ | 40 มีในสต็อก |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ