Menu Search

กรวยปิดคลุม

มีในสต็อก

จุกกรวยสำหรับปิดคลุมเป็นอุปกรณ์ปิดคลุมอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นจุกหรือเป็นฝาปิดได้ การออกแบบที่เรียวช่วยให้ชิ้นส่วนสามารถเสียบเข้ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และอุดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้หลากหลายขนาด จุกเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุมต่างๆ เช่น การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ และการชุบอะโนไดซ์

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย ซึ่งรวมถึงซิลิโคนระดับพรีเมียมและ EPDM ราคาประหยัด ซิลิโคนจะใช้ประโยชน์จากระดับอุณหภูมิสูง และสามารถใช้ได้หลายครั้ง ในขณะที่ EPDM ก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ โดยมีความต้านทานความร้อนที่ต่ำกว่า แต่ทนทานต่อสารเคมีได้ดีกว่า

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า น้ำตาล เขียว ธรรมชาติ แดง สนิม ม่วง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน สี เส้นผ่านศูนย์กลางจุก ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
4674861 มีในสต็อก
16.5 mm
สีดำ
10.0 mm
28.0 mm
97824 มีในสต็อก
19.1 mm
สีดำ
14.0 mm
36.0 mm
863944 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
6.3 mm
23.0 mm
337809 มีในสต็อก
16.1 mm
สีดำ
10.1 mm
27.9 mm
178213 มีในสต็อก
15.9 mm
สีดำ
8.5 mm
25.4 mm
6747 มีในสต็อก
27.9 mm
สีดำ
19.5 mm
51.0 mm
46802 มีในสต็อก
24.9 mm
สีดำ
17.5 mm
38.1 mm
6827 มีในสต็อก
31.0 mm
สีดำ
22.0 mm
53.0 mm
807391 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
8.0 mm
25.4 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ ; EPDM

461897


ระดับสินค้าคงคลัง
4674861 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    10.0 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 14.0 mm | 0.551 in ; สีดำ ; EPDM

461899


ระดับสินค้าคงคลัง
97824 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    14.0 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 3.3 mm | 0.13 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 6.3 mm | 0.248 in ; สีดำ ; EPDM

461894


ระดับสินค้าคงคลัง
863944 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    23.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    6.3 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 5.8 mm | 0.228 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 10.1 mm | 0.398 in ; สีดำ ; EPDM

461898


ระดับสินค้าคงคลัง
337809 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    27.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    10.1 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 4.5 mm | 0.177 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 8.5 mm | 0.335 in ; สีดำ ; EPDM

461896


ระดับสินค้าคงคลัง
178213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    8.5 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 13.5 mm | 0.531 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 19.5 mm | 0.768 in ; สีดำ ; EPDM

461901


ระดับสินค้าคงคลัง
6747 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    51.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    19.5 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 17.5 mm | 0.689 in ; สีดำ ; EPDM

461900


ระดับสินค้าคงคลัง
46802 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    38.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    17.5 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 22.0 mm | 0.866 in ; สีดำ ; EPDM

461903


ระดับสินค้าคงคลัง
6827 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    53.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    22.0 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 8.0 mm | 0.315 in ; สีดำ ; EPDM

461895


ระดับสินค้าคงคลัง
807391 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    8.0 mm