Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110.8306 ฿ - 122.8055 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
1.547 in
39.3 mm
|
1.774 in
45.1 mm
|
||
40.6496 ฿ - 45.0399 ฿ | 120 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.868 in
22 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
64.073 ฿ - 70.9974 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.320 in
33.5 mm
|
||
13.8533 ฿ - 15.3524 ฿ | 217431 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
55.4175 ฿ - 61.405 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.320 in
33.5 mm
|
||
82.3745 ฿ - 91.2754 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
1.320 in
33.5 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
||
6.5942 ฿ - 7.3081 ฿ | 2100 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.415 in
10.5 mm
|
||
17.6278 ฿ - 19.5329 ฿ | 6 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.415 in
10.5 mm
|
0.641 in
16.3 mm
|
||
4.4661 ฿ - 4.9524 ฿ | 1474693 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
71.1402 ฿ - 78.8275 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
EPDM
|
1.320 in
33.5 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
||
8.1023 ฿ - 8.9812 ฿ | 20428 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3.9396 ฿ - 4.3679 ฿ | 105000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4.9568 ฿ - 5.4878 ฿ | 87249 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7.3126 ฿ - 8.1023 ฿ | 215322 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
26.1539 ฿ - 28.9736 ฿ | 104982 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
5.0416 ฿ - 5.5815 ฿ | 483110 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
ซิลิโคน
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4.4661 ฿ - 4.9435 ฿ | 511954 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
ซิลิโคน
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3.1276 ฿ - 3.4622 ฿ | 438067 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ยางซิลิโคน
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3.1276 ฿ - 3.4622 ฿ | 866530 มีในสต็อก |
สีชมพู
|
ซิลิโคน
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10.3152 ฿ - 11.4306 ฿ | 3499 มีในสต็อก |
สีแดง
|
ซิลิโคน
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ