จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110.8306 ฿ - 122.8055 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
1.547 in
39.3 mm
|
1.774 in
45.1 mm
|
||
64.073 ฿ - 70.9974 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.320 in
33.5 mm
|
||
82.3745 ฿ - 91.2754 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
1.320 in
33.5 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
||
6.5942 ฿ - 7.3081 ฿ | 2100 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.415 in
10.5 mm
|
||
17.6278 ฿ - 19.5329 ฿ | 6 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.415 in
10.5 mm
|
0.641 in
16.3 mm
|
||
4.4661 ฿ - 4.9524 ฿ | 1474693 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5.0416 ฿ - 5.5815 ฿ | 483110 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
ซิลิโคน
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4.4661 ฿ - 4.9435 ฿ | 511954 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
ซิลิโคน
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3.1276 ฿ - 3.4622 ฿ | 438067 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ยางซิลิโคน
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3.1276 ฿ - 3.4622 ฿ | 866530 มีในสต็อก |
สีชมพู
|
ซิลิโคน
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10.3152 ฿ - 11.4306 ฿ | 3499 มีในสต็อก |
สีแดง
|
ซิลิโคน
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
11.7652 ฿ - 13.0323 ฿ | 249209 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
16.0484 ฿ - 17.7795 ฿ | 168845 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
33.7297 ฿ - 37.3748 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.641 in
16.3 mm
|
0.868 in
22 mm
|
||
24.6191 ฿ - 27.2782 ฿ | 35803 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
21.1435 ฿ - 23.4279 ฿ | 23298 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
5.6484 ฿ - 6.2596 ฿ | 404112 มีในสต็อก |
สีส้ม
|
ซิลิโคน
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9.3292 ฿ - 10.342 ฿ | 272262 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
22.3972 ฿ - 24.8154 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.868 in
22 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
33.4798 ฿ - 37.0982 ฿ | 139 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ