จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.407 ฿ - 15.966 ฿ | 192845 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
|
|
||
| 35.079 ฿ - 38.87 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ยางซิลิโคน
|
0.641 in
16.3 mm
|
0.868 in
22 mm
|
||
| 14.709 ฿ - 16.301 ฿ | 18 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.415 in
10.5 mm
|
0.641 in
16.3 mm
|
||
| 111.157 ฿ - 123.166 ฿ | 18 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.774 in
45.1 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 91.511 ฿ - 101.399 ฿ | 9 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1.774 in
45.1 mm
|
||
| 138.07 ฿ - 152.988 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ยางซิลิโคน
|
1.774 in
45.1 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 18.333 ฿ - 20.314 ฿ | 6 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ยางซิลิโคน
|
0.415 in
10.5 mm
|
0.641 in
16.3 mm
|
||
| 5.155 ฿ - 5.707 ฿ | 849153 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
|
|
||
| 25.604 ฿ - 28.369 ฿ | 3227 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3.206 ฿ - 3.554 ฿ | 64373 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PVC
|
|
|
||
| 21.989 ฿ - 24.365 ฿ | 7956 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3.698 ฿ - 4.097 ฿ | 5758 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PVC
|
|
|
||
| 16.69 ฿ - 18.491 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีเขียว
|
ซิลิโคน
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 85.669 ฿ - 94.926 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ยางซิลิโคน
|
1.320 in
33.5 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
||
| 7.605 ฿ - 8.426 ฿ | 117318 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
|
|
||
| 27.20 ฿ - 30.133 ฿ | 31794 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
|
|
||
| 8.737 ฿ - 9.688 ฿ | 923 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 21.748 ฿ - 24.096 ฿ | 35628 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
ซิลิโคน
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 12.236 ฿ - 13.554 ฿ | 259737 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6.816 ฿ - 7.549 ฿ | 304042 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ