Menu Search

ฝาครอบตรง - ; ความสูงภายใน - 44.5 mm | 1.751 in ; สีดำ

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
รหัสรายการ:

10605653

5152 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 1999 9.99 ฿
2000 - 3999 9.494 ฿
4000 + 9.016 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

999.00 ฿

100 x 9.99 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
สี สีดำ
ความสูงภายใน 44.5 mm

สินค้า 10605653 แทนที่:

Cape 17.5 mm 44.5 mm EPDM Noir
รหัสรายการ: 461808

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา