Menu Search

ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 1.8 mm | 0.071 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

This High Temperature Cap is made of Silicone and is therefore highly recommended for masking application operating up to 250C. The cap fit over studs, pins or tube ends providing an excellent masking solution.
รหัสรายการ:

10650219

4500 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 24999 2.7662 ฿
25000 - 49999 2.6323 ฿
50000 + 2.503 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,766.20 ฿

1000 x 2.7662 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1/16
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ 1.8 mm
ความสูงภายใน 25.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา