Menu Search

ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

เหมาะสำหรับปกป้องและปิดชิ้นส่วนระหว่างการสี การชุบ การเคลือบผง การอโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือการสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูง เหมาะสำหรับการปกป้องสตัด ปลายท่อหมุด และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นจุกใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้
รหัสรายการ:

1461806

17000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 39999 3.7834 ฿
40000 + 3.596 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,783.40 ฿

1000 x 3.7834 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดลง
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 3/16
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ 4.4 mm
ความสูงภายใน 25.4 mm

สินค้า 1461806 แทนที่:

ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ
รหัสรายการ: 41306

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา