Menu Search

ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; ความสูงภายใน - 19.1 mm | 0.752 in ; สีดำ

เหมาะสำหรับปกป้องและปิดชิ้นส่วนระหว่างการสี การชุบ การเคลือบผง การอโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือการสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูง เหมาะสำหรับการปกป้องสตัด ปลายท่อหมุด และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นจุกใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้
รหัสรายการ:

1461839

128664 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 39999 1.0976 ฿
40000 + 1.044 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,097.60 ฿

1000 x 1.0976 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
สี สีดำ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1/16
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ 1.6 mm
ความสูงภายใน 19.1 mm

สินค้า 1461839 แทนที่:

ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; ความสูงภายใน - 19.1 mm | 0.752 in ; สีดำ
รหัสรายการ: 461745

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา