Menu Search

ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

เหมาะสำหรับปกป้องและปิดชิ้นส่วนระหว่างการสี การชุบ การเคลือบผง การอโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือการสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูง เหมาะสำหรับการปกป้องสตัด ปลายท่อหมุด และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นจุกใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้
รหัสรายการ:

1461880

10872 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 3999 5.0059 ฿
4000 + 4.7516 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

500.59 ฿

100 x 5.0059 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
สี สีดำ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M12,1/2
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ 11.9 mm
ความสูงภายใน 25.4 mm

สินค้า 1461880 แทนที่:

ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ
รหัสรายการ: 461792

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา