Menu Search

ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 17.5 mm | 0.689 in ; ความสูงภายใน - 15.9 mm | 0.626 in ; สีดำ

เหมาะสำหรับปกป้องและปิดชิ้นส่วนระหว่างการสี การชุบ การเคลือบผง การอโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือการสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูง เหมาะสำหรับการปกป้องสตัด ปลายท่อหมุด และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นจุกใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้
รหัสรายการ:

1475774

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 4.7918 ฿
1000 - 3999 4.5508 ฿
4000 + 4.3233 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

479.18 ฿

100 x 4.7918 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ 17.5 mm
ความสูงภายใน 15.9 mm

สินค้า 1475774 แทนที่:

ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 17.5 mm | 0.689 in ; ความสูงภายใน - 15.9 mm | 0.626 in ; สีดำ
รหัสรายการ: 461806

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา