Menu Search

Cape 7.1 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

เหมาะสำหรับปกป้องและปิดชิ้นส่วนระหว่างการสี การชุบ การเคลือบผง การอโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือการสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูง เหมาะสำหรับการปกป้องสตัด ปลายท่อหมุด และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นจุกใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้
รหัสรายการ:

461696

1286 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 3.652 ฿
2500 - 9999 3.471 ฿
10000 + 3.299 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

913.00 ฿

250 x 3.652 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 5/16-18
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ 7.1 mm
ความสูงภายใน 12.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา