Menu Search

ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 5.7 mm | 0.224 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีชมพู

เหมาะสำหรับปกป้องและปิดชิ้นส่วนระหว่างการสี การชุบ การเคลือบผง การอโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือการสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูง เหมาะสำหรับการปกป้องสตัด ปลายท่อหมุด และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นจุกใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้
รหัสรายการ:

499704

1621729 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 2.9447 ฿
5000 - 19999 2.7974 ฿
20000 + 2.6636 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

1,472.35 ฿

500 x 2.9447 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
สี สีชมพู
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M6
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ 5.7 mm
ความสูงภายใน 25.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา