Menu Search

จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 11.1 mm | 0.437 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 15.9 mm | 0.626 in กดยึด

เหมาะสำหรับปกป้องและปิดชิ้นส่วนระหว่างการสี การชุบ การเคลือบผง การอโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือการสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูง เหมาะสำหรับการปกป้องสตัด ปลายท่อหมุด และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นจุกใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้
รหัสรายการ:

499727

28245 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 10.5294 ฿
1000 - 3999 10.0029 ฿
4000 + 9.5032 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,052.94 ฿

100 x 10.5294 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบจุก กลวง
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
สี สีม่วง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 9/16-18,M14
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด 11.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด 15.9 mm
ความสูงโดยรวม 22.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา