Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้
ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9708 ฿ - 4.1761 ฿ | 153387 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
10.6989 ฿ - 11.8589 ฿ | 23166 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
6.7995 ฿ - 7.1564 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
16.2848 ฿ - 17.1415 ฿ | 2550 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
27.1533 ฿ - 30.089 ฿ | 22800 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
7.1073 ฿ - 7.8703 ฿ | 6700 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
3.19 ฿ - 3.3507 ฿ | 37867 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
5.1621 ฿ - 5.4387 ฿ | 522918 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
7.7498 ฿ - 8.1558 ฿ | 107711 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
7.5089 ฿ - 7.9015 ฿ | 24543 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
14.5671 ฿ - 15.3256 ฿ | 154440 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
21.6254 ฿ - 22.7586 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
1.1779 ฿ - 1.3072 ฿ | 8991 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
1.1466 ฿ - 1.2091 ฿ | 1895 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
1.6017 ฿ - 1.6776 ฿ | 131404 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
5.3896 ฿ - 5.9741 ฿ | 3415 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
16.2224 ฿ - 17.9758 ฿ | 123966 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ